DORMA Schiebetüranlage ST FLEX Green

Article number:   ST-FLEX-GREEN_001

Manufacturer: DORMA
Product family: Automatic and Revolving Doors
Product group: Complete Door Sets
Designed in: Germany
Manufactured in: Germany
Date of publishing:2/8/2013
Edition number: 1
Width (mm): 0
Height (mm): 0
Depth (mm): 0
Weight Net (Kg): 0

Product description

Energiesparende Produkte für Gebäude sind Zukunft weisend. Mit der Schiebetür ST FLEX Green unterstreicht DORMA seinen Beitrag für mehr Energieeffizienz und damit für mehr Nachhaltigkeit. Die automatische Schiebetür verfügt über ein sehr schmales, thermisch getrenntes Profilsystem auf Basis des feingeramten Profilsystems FLEX. Das Ergebnis ist eine überzeugende Wärmedämmung trotz unverändert schmaler Profilansicht. Die ST FLEX Green erfüllt die strengen Anforderungen der aktuellen Energieeinsparverordnung EnEV 2009. Der in der EnEV 2009 geforderte UD-Wert für Gesamtanlagen (Wärmedurchgangskoeffizient) wird selbst mit der kleinsten ST FLEX Green erreicht. Mit zunehmenden Abmaßen ist der UD-Wert sogar deutlich geringer als der Richtwert für Referenzgebäude. Die Berechnungsgrundlagen für den DU-Wert sind vom ift Rosenheim geprüft und bestätigt. In der Ausführung FST FLEX Green ist die Tür für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen zugelassen.

Links

The Qr code includes the static URL below and will bring you back to this page if scanned by a device like iPhone or smartphone

http://DORMA.bimobject.com/ST-FLEX-GREEN_001
Product data url: http://www.dorma.com/de/de...
Installation instructions:
Product certification:
Technical description:
Youtube clip:
EAN code: -

BIMobjects download center

ArchiCAD ArchiCAD
Download file
Revit Revit
ST Flex Sliding Door - Single Panel Download file
Revit Revit
ST Flex Sliding Door - Double Panel Download file

Related information

Material main: Metal
Material secondary: Steel
Other products in this group:

Accessories:

Classification

Bimobject Category: Doors
IFC classification: Door
UNSPSC name: Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
UNSPSC code: 26
Code:
Description:
Code:
Description:
Code:
Description:
: