DORMA Horizontale Schiebewände - HSW

Article number:   HSW_001

Manufacturer: DORMA
Product family: Glass Fittings and Systems
Product group: HSW Sliding Glass Wall Systems
Designed in: Germany
Manufactured in: Germany
Date of publishing:3/18/2013
Edition number: 1
Width (mm): 0
Height (mm): 0
Depth (mm): 0
Weight Net (Kg): 0

Product description

Jedes DORMA Glasschiebewand-System hält Gestaltungsspielräume bereit, denn Lage und gewünschtes Raumklima stecken für das einzelne Projekt den individuellen Rahmen ab. Mit dieser Flexibilität erfüllt DORMA den Anspruch nach einer attraktiven Lösung für jeden denkbaren Fall - von leicht und offen über zugluftgeschützt bis zur maximierten Schall- und Wärmedämmung. Darüber hinaus lassen sich weitere individuelle Sonderausführungen realisieren. Die Flügel der Glasschiebefront HSW-G bilden eine durchgängig transparente Fläche - ganz ohne seitlichen Rahmen. Obere und untere Türschienen geben der Anlage Stabilität und nehmen die Funktionsbauteile auf. Sehr diskret. Das vielfältige Material und Farbdesign für die sichtbaren Oberflächen bestimmen praktische Deckprofile. Sie werden einfach aufgeclipst - nach der Montage. Jeder verschiebbare Flügel lässt sich flexibel auch als Tür realisieren. Wahlweise ausgestattet mit unterschiedlichen Türschließervarianten aus dem Hause DORMA.

Links

The Qr code includes the static URL below and will bring you back to this page if scanned by a device like iPhone or smartphone

http://DORMA.bimobject.com/HSW_001
Product data url: http://www.dorma.com/de/de...
Installation instructions:
Product certification:
Technical description:
Youtube clip:
EAN code: -

BIMobjects download center

ArchiCAD ArchiCAD
Download file
Revit Revit
HSW-Double Side Stacking-ARCOS Download file
Revit Revit
HSW-Double Side Stacking-G Download file
Revit Revit
HSW-Double Side Stacking-GP Download file
Revit Revit
HSW-Double Side Stacking-ISO Download file
Revit Revit
HSW-Double Side Stacking-R Download file
Revit Revit
HSW-Single Side Stacking-ARCOS Download file
Revit Revit
HSW-Single Side Stacking-G Download file
Revit Revit
HSW-Single Side Stacking-GP Download file
Revit Revit
HSW-Single Side Stacking-ISO Download file
Revit Revit
HSW-Single Side Stacking-R Download file

Related information

Material main: Glass
Material secondary: Stainless steel
Other products in this group:

Accessories:

Classification

Bimobject Category: Wall
IFC classification: Wall
UNSPSC name: Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
UNSPSC code: 26
Code:
Description:
Code:
Description:
Code:
Description:
: